625 20D59425411/N SF5-C

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88774504
Description
Type 625 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 42 1.4435 (BN2), Inox forgé Δ Fe<0,5 %
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1/N Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Surface SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires