La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88785572 625 20D88405411/N SF6
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Surface: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 625 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Surface: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88785572 625 20D88405411/N SF6
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.