The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: B/N: Taille d'actionneur B/N
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: B/N: Taille d'actionneur B/N
Type d'exécution: 1502: Ra
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: B/N: Operator size B/N
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: B/N: Operator size B/N
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard