The GEMÜ R647 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Compact, lightweight construction and high performance
Simple diaphragm replacement
Suitable e. g. for dyeing plant, paper industry and automatic feeding installations
The valve can be used in all applications where a closing spring is not required and where space is at a premium
Good flow characteristics due to flow optimised valve body
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 7X: Corps avec embouts filetés pour raccords union
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 5: Fermeture par la pression de commande, ouverture par la pression de service
Type d'actionneur: HD: Taille d'actionneur HD, D=centre de montage 54 X 46
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 7X: Corps avec embouts filetés pour raccords union
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 5: Fermeture par la pression de commande, ouverture par la pression de service
Type d'actionneur: HD: Taille d'actionneur HD, D=centre de montage 54 X 46
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88742161 R647 40D7X 1295 HD
The 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7X: Without union ends
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R647 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7X: Without union ends
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88742161 R647 40D7X 1295 HD
The tender texts have been copied to the clipboard