The GEMÜ R677 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Integral optical position indicator
Compact system design thanks to flow-optimized high-flow valve bodies
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R677: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: ED: Taille d'actionneur ED
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R677 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R677: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: ED: Taille d'actionneur ED
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88699259 R677 25D 7 1540 ED
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: ED: Operator size ED (diaphragm size 20)
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R677 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: ED: Operator size ED (diaphragm size 20)
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88699259 R677 25D 7 1540 ED
The tender texts have been copied to the clipboard