The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 71: Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 71: Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88730472 R690 15D7871291EDN 0101
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88730472 R690 15D7871291EDN 0101
The tender texts have been copied to the clipboard