L'indicateur électrique de position GEMÜ 1240 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.
Détection de position au moyen de micro-switchs, en option détecteurs de proximité 2 fils selon NAMUR ou détecteurs de proximité 3 fils
Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
L'indicateur électrique de position est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.
Type: 1240: Capteur de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Fonction: AZ: Ouverte / Fermée
Connexion électrique: 03: Presse-étoupe Skintop M16
Option: 00: sans
Détecteur: M1: Micro switch, 24VDC, 250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Plan de câblage: M1: Micro-switch, contact inverseur, SPDT
Course capteur de déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1240 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.
Type: 1240: Capteur de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Fonction: AZ: Ouverte / Fermée
Connexion électrique: 03: Presse-étoupe Skintop M16
Option: 00: sans
Détecteur: M1: Micro switch, 24VDC, 250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Plan de câblage: M1: Micro-switch, contact inverseur, SPDT
Course capteur de déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Numéro d'article: 88683666 1240000Z01AZ0300M1M1075
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Type: 1240: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Device version: AZ: Open/close
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintop cable gland
Option: 00: Without
Switch: M1: Microswitch, 24VDC, 250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Connection diagram: M1: Microswitch, change-over contact, SPDT
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
The GEMÜ 1240 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Type: 1240: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Device version: AZ: Open/close
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintop cable gland
Option: 00: Without
Switch: M1: Microswitch, 24VDC, 250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Connection diagram: M1: Microswitch, change-over contact, SPDT
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Item number: 88683666 1240000Z01AZ0300M1M1075
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.