Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Bon niveau de précision, utilisation aisée
Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
Version ATEX disponible en option
Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
Pièces en plastique résistantes à la corrosion
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 801: Débitmètre à ludion, ludion PVC
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 33: Raccords union à coller / souder en emboîture - en pouces
Matériau du tube: 3: PVC-U, transparent
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 72: Cône 72
Plage de mesure: 4000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 0,4: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 4: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 801: Débitmètre à ludion, ludion PVC
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 33: Raccords union à coller / souder en emboîture - en pouces
Matériau du tube: 3: PVC-U, transparent
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 72: Cône 72
Plage de mesure: 4000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 0,4: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 4: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Numéro d'article: 88074465 801R50D33 314 172 4000
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 801: Variable area flowmeter, PVC float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 72: Conus 72
Measuring range: 4000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 0,4: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 4: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 801: Variable area flowmeter, PVC float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 72: Conus 72
Measuring range: 4000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 0,4: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 4: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Item number: 88074465 801R50D33 314 172 4000
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.