The GEMÜ 312 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for mixing and distributing media
Robust actuator housing made of aluminium
Available as shut off or control valve
Materials of wetted parts can be selected to suit the requirements of the relevant applications
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 312 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
Type: 312: Vanne à clapet multivoies, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium, corps avec brides
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 312 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
Type: 312: Vanne à clapet multivoies, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium, corps avec brides
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Numéro d'article: 88911531 312 50M1137 51 2R3582
The 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 312: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with flanged connection
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
The GEMÜ 312 3/2-way globe valve has a robust low maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 312: Multi-port globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator, body with flanged connection
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Item number: 88911531 312 50M1137 51 2R3582
The tender texts have been copied to the clipboard