The GEMÜ 529 eSyLite 2/2-way angle seat globe valve is motorized. It is available as an OPEN/CLOSE version. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 529: Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique eSyLite
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 529 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 529: Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique eSyLite
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88782165 529 20D6034 5C1A0 1A
The 2/2-way angle seat globe valve is motorized. It is available as an OPEN/CLOSE version. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: 529: Angle seat globe valve, motorized eSyLite
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: Open/Close control (economy)
Actuator version: 1A: Actuator size 1
The GEMÜ 529 eSyLite 2/2-way angle seat globe valve is motorized. It is available as an OPEN/CLOSE version. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: 529: Angle seat globe valve, motorized eSyLite
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: Open/Close control (economy)
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88782165 529 20D6034 5C1A0 1A
The tender texts have been copied to the clipboard