555 50D60C25P15G1 1903 F

Vanne clapet s. incliné, pneu.

Numéro d'article: 88617084
Description
Type 555 Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60  Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper C2 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège 5P PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 5G1 Taille d'actionneur 5G1
Version 1903 Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2 + SF3 intérieur poli mécaniquement
Surface 1903 Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2 + SF3 intérieur poli mécaniquement
Version spéciale F Version spéciale avec soufflet

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies à commande pneumatique GEMÜ 555 est exclusivement conçue pour les fluides gazeux et la vapeur. Grâce à la séparation hermétique assurée par un soufflet en inox entre l'actionneur à piston en inox et la partie en contact avec le fluide, la vanne GEMÜ 555 est parfaitement adaptée aux applications de vapeur pure. Le clapet et l'axe de la vanne sont fixés par soudure pour la assurer la prévention de l'encrassement des bords.

  • Libre de tous métaux non ferreux
  • Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
  • Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
  • Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
  • Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide