Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane
10
Taille de membrane 10
Antriebsverwendung
M
für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande
1
Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur
1TL
Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
CONEXO
C
Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88558549 9650 10M 11TL-C
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1TL: Manually operated with automatic closing function, control air connector and connections for proximity switches in flow direction
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1TL: Manually operated with automatic closing function, control air connector and connections for proximity switches in flow direction
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88558549 9650 10M 11TL-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.