SC0015USC4F04 S11A

Antrieb, pneumatisch, EW

Artikelnummer: 88361643
Beschreibung
Typ SC Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße 0015U 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz SC4 Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
Antriebsflansch F04 F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite S11 Stern, SW = 11 mm
Werkstoff A Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich 3,5-7,0 3,5-7,0 bar
GEMUE Typ SU01 SC0015U
GEMUE Antriebsfedersatz R SC4, Federnkonfiguration, nicht gekammert (SC/SO/S3/S4/Größe 0015)
GEMUE Anschluss O F04 S11
GEMUE Antriebsausführung 0 Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)

GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Bewährte Antriebstechnologie
  • Einfache Einstellung der Endlagen
  • Flexibel einsetzbar
  • Hubbegrenzung verfügbar (optional)
  • Robuste Ausführung
  • Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
  • Vielfältiges Zubehör