867R10D7R21 4 715

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88886554
Description
Type 867 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 10 DN 10
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 7R Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 4 FPM
Matériau du raccordement 7 Collet 1.4571 (orifice taraudé Rp), écrou en acier inoxydable
Taille du tube 15 Cône 15

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion