La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
Carter de l'actionneur robuste en aluminium
La faible force de frottement assurée par la douille coulissante située dans le couvercle de l'actionneur offre de bonnes caractéristiques de régulation
Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
Disponible avec soufflet en inox en tant que joint d'axe
Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
The 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RC306: 1 m³/h - mod. EQ with red. seat
The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RC306: 1 m³/h - mod. EQ with red. seat
Item number: 88360690 532 15D3937101 1RC306
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 10: Stahl
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: RC306: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 532 verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 532: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 10: Stahl
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: RC306: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
Artikelnummer: 88360690 532 15D3937101 1RC306
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 10: Acier
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RC306: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 10: Acier
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RC306: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
Numéro d'article: 88360690 532 15D3937101 1RC306
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.