Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R647 ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Die Armatur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Ventilkörper, der Absperrmembrane und dem Deckel mit Steuermediumsanschluss. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Kompakte und leichte Bauweise bei hoher Leistung
Einfacher Membranwechsel
Geeignet z.B. für Färbereien, Papierindustrie und automatische Fütterungsanlagen
Das Ventil kann überall dort eingesetzt werden, wo auf eine Schließfeder verzichtet werden kann und nur ein begrenzter Raum zur Verfügung steht
Gutes Strömungsverhalten durch strömungsoptimierte Ventilkörper
Das 2/2-Wege-Membranventil ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Die Armatur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Ventilkörper, der Absperrmembrane und dem Deckel mit Steuermediumsanschluss. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 5: Steuerdruck geschlossen, Betriebsdruck öffnend
Antriebsausführung: HD: Antriebsgröße HD (Membrangröße 40)
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R647 ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Die Armatur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Ventilkörper, der Absperrmembrane und dem Deckel mit Steuermediumsanschluss. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 5: Steuerdruck geschlossen, Betriebsdruck öffnend
Antriebsausführung: HD: Antriebsgröße HD (Membrangröße 40)
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88869172 R647 40D33 1295 HD
The 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R647 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88869172 R647 40D33 1295 HD
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 5: Fermeture par la pression de commande, ouverture par la pression de service
Type d'actionneur: HD: Taille d'actionneur HD, D=centre de montage 54 X 46
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 5: Fermeture par la pression de commande, ouverture par la pression de service
Type d'actionneur: HD: Taille d'actionneur HD, D=centre de montage 54 X 46
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88869172 R647 40D33 1295 HD
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert