600 40M13 P01-C

Membrane

Numéro d'article: 88655503
Description
Type 600 Membrane
Taille de membrane 40 Taille de membrane 40
Ersatzmembrane M Ersatzmembrane
Matériau de la membrane 13 EPDM
Unité d'emballage P01 Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La membrane GEMÜ code 3A / 13 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane EPDM GEMÜ code 3A / 13 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ.

  • Pas de tissu de renfort
  • A fait ses preuves depuis longtemps
  • Satisfaction élevée des clients
  • Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (code GEMÜ 3A pour MG 8)
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (code GEMÜ 13 pour MG 10 à MG 100)