Type
Filtrer par
D487: Vanne papillon, commande manuelle
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
700: DN700
800: Diamètre nominal 800
900: Diamètre nominal 900
1T0: Diamètre nominal 1000
1T2: Diamètre nominal 1200
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
0: 3 bars
1: 6 bar
2: 10 bars
3: 16 bar
5: 25 bar
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
5: EN 1092 PN 25
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC (DN25 - DN 600), (1"…24")
E: ASME B16.47 A Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20 (DN650…DN1500 (26"…60")
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
J: JIS 16 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
K: JIS 5 K, FTF EN 558 rangée 20
U: Bride AS 2129 tab "E", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
0: Fonte d'aluminium, EN AC 47100 (≥ DN 125), fonte d'aluminium, EN AC 46100 (< DN 125)
1: EN-GJL-250 (GG-25), à partir du DN 700
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40) fonte sphéroïdal, revêtue époxy 120 µm
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), revêtu époxy 120 µm
4: ASTM A351 / CF8M, inox
5: ASTM A216 WCB, acier de fonderie, revêtue époxy 120 µm
9: S 275 JR+carbone revêtue époxy
Matériau du disque
Filtrer par
A: 1.4408
B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
C: 1.4408, revêtue HALAR
D: 1.4469, SUPERDUPLEX
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtement époxy
F: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue de EPDM
G: Bronze, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
H: 2.4602 Hastelloy C22
I: 1.4435 / ASTM A351 / CF3M / AISI 316L
K: 1.4539, (similaire à 904L)
N: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue SBR-AB / P (résistant à l'abrasion)
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue HALAR
Q: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue NBR-AB / N (résistant à l'abrasion)
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe
Filtrer par
1: AISI 420 / 1.4021
2: AISI 316 / 1.4401, DN25...300 pression de service max. 16bar DN350...1200 pression de service max. 10bar
4: 1.4462
6: 1.4542
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
A: HNBR
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (résistant à l'abrasion)
H: CSM
J: NBR (certification DVGW-Gas)
K: NBR-AB/N (résistant à l'abrasion)
M: EPDM (certification FDA/1935-2004), blanc
N: NBR
O: FKM +
P: CR
R: Silicone (MVQ-S, vapeur)
S: Silicone (MVQ)
U: NBR (certification FDA/1935-2004), blanc
V: FKM
W: EPDM (certification ACS, WRAS, DVGW-Wasser)
Z: EPDM-HT (certification FDA/1935-2004)
Fixation de la manchette
Filtrer par
B: Siège collé dans le corps
L: Siège non solidaire
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
Version de l'actionneur
Filtrer par
DAHL11: Levier à main, aluminium
DAHL14: Levier à main, aluminium
DAHL17: Levier à main, aluminium
GB1P14S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 140mm Matériau d'arbre V2A
GB232: Engrenage manuel, boîtier en aluminium
GB2P20S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 200mm Matériau d'arbre V2A
GB3P25S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 250mm Matériau d'arbre V2A
GB5P40S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 400mm Matériau d'arbre V2A
GBMDV3: Engrenage manuel, fonte
GBMDV4: Engrenage manuel, fonte
GBMDV5: Engrenage manuel, fonte
GBMDV6: Engrenage manuel, fonte
GBMDV7: Engrenage manuel, fonte
GBMDV8: Engrenage manuel, fonte
MHL-S26: Levier à main pour DN 32 - DN 100, sans paliers, MHL-S-F0711-260
MHL-S50: Levier à main pour DN 250 - DN 300, sans paliers, MHL-S-F1022-500
MHL1431: Levier à main pour DN 125 - DN 150, MHL-F0714-315
MHL1731: Levier à main pour DN 200, MHL-F0717-315
MHL2250: Levier à main pour DN 250 - DN 300, MHL-F1022-500
VHL11: Désignation du type, carré, diagonal, SW = 11 mm
VHL14: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 14 mm
VHL17: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 17 mm
VHL22: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 22 mm
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
1502: Ra ≤ 0,8 µm intérieur poli mécaniquement, extérieur satiné, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
7042: Démultiplicateur prééquipé pour montage de contacts de fin de course
7044: Démultiplicateur avec système cadenas
Exécution spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
A: Certification ACS
D: Certification DVGW-Wasser
G: Certification DVGW-Gas (n'est valable qu'en combinaison avec un actionneur manuel, pneumatique ou électrique approprié)
W: Certification WRAS
X: Certification ATEX
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité