8253 8D 137 4111050/60 X

Électrovanne cde. forcee

Numéro d'article: 88891727
Description
Type 8253 Electrovanne, commande forcée
DN 8 DN 8
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 1 Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation 110 110 V
Fréquence 50/60 50/60Hz
Version spéciale X Version ATEX

L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.

  • La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
  • Coefficient de débit élevé
  • Fermeture contrôlée
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Filetage NPT disponible
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Agréments CSA disponibles