The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Simple installation
Low torques
Modular construction
Advanced seal design - even for larger diameters
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 1T1: DN 1100
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: W: AWWA C207, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet 600 µm
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W100: Wellendurchmesser 100 mm, 2 Passfedern
Wellenlänge: 100: 100 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: C480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 1T1: DN 1100
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: W: AWWA C207, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet 600 µm
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W100: Wellendurchmesser 100 mm, 2 Passfedern
Wellenlänge: 100: 100 mm
Artikelnummer: 88448610 C4801T1U2W2P1ELF30 W100
The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 1T1: DN 1100
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: W: AWWA C207, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR coated 600 µm
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W100: Shaft diameter 100 mm, 2 keyways
Shaft length: 100: 100 mm
The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 1T1: DN 1100
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: W: AWWA C207, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR coated 600 µm
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W100: Shaft diameter 100 mm, 2 keyways
Shaft length: 100: 100 mm
Item number: 88448610 C4801T1U2W2P1ELF30 W100
La vanne papillon à axe centré et manchette souple GEMÜ C480 est à axe libre. Elle est disponible en DN 700 -1600 et en différentes formes de corps: annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: C480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 1T1: DN1100
Forme du corps: U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Type de raccordement: W: AWWA C207, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), revêtu époxy 120 µm
Matériau du disque: P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue HALAR 600 µm
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Bride de actionneur: F30: F30, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: W100: Diamétre de l'axe 100 mm, 2 clavettes
Longueur de l'axe: 100: 100 mm
La vanne papillon à axe centré et manchette souple GEMÜ C480 est à axe libre. Elle est disponible en DN 700 -1600 et en différentes formes de corps: annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: C480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 1T1: DN1100
Forme du corps: U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Type de raccordement: W: AWWA C207, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), revêtu époxy 120 µm
Matériau du disque: P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue HALAR 600 µm
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Bride de actionneur: F30: F30, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: W100: Diamétre de l'axe 100 mm, 2 clavettes
Longueur de l'axe: 100: 100 mm
Numéro d'article: 88448610 C4801T1U2W2P1ELF30 W100
The tender texts have been copied to the clipboard