Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C487 wird manuell betätigt. Sie verfügt über ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Einfache Montage
Geringe Drehmomente
Modularer Aufbau
Verbesserte Abdichtung durch spezielle Dichtungsgeometrie auch bei großen Nennweiten
The GEMÜ C487 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal gearbox. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C487: Butterfly valve, manually operated
DN: 900: DN 900
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RESICOAT R4-ES coated 250 µm, epoxy
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: N: NBR
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: GB1950N: Gearbox, cast iron, Gearbox, cast iron
The GEMÜ C487 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal gearbox. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C487: Butterfly valve, manually operated
DN: 900: DN 900
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RESICOAT R4-ES coated 250 µm, epoxy
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: N: NBR
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: GB1950N: Gearbox, cast iron, Gearbox, cast iron
Item number: 88945871 C487900U222E1NL0GB1950N
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C487 wird manuell betätigt. Sie verfügt über ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 900: DN 900
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RESICOAT R4-ES beschichtet 250 µm, Epoxy
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: N: NBR
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB1950N: Handgetriebe, Gusseisen, Handgetriebe, Gusseisen
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C487 wird manuell betätigt. Sie verfügt über ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: C487: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 900: DN 900
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RESICOAT R4-ES beschichtet 250 µm, Epoxy
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: N: NBR
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB1950N: Handgetriebe, Gusseisen, Handgetriebe, Gusseisen
Artikelnummer: 88945871 C487900U222E1NL0GB1950N
La vanne papillon à axe centré à manchette souple GEMÜ C487 est à commande manuelle. Elle dispose d'un engrenage manuel en métal. Elle est disponible en DN 700 - 1600 et en différentes formes de corps : annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: C487: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 900: DN900
Forme du corps: U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), revêtu époxy 120 µm
Matériau du disque: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RESICOAT R4-ES 250 µm, époxy
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: N: NBR
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Fonction de commande: 0: Commande manuelle (MA)
Type d'actionneur: GB1950N: Engrenage manuel, fonte, Engrenage manuel, fonte
La vanne papillon à axe centré à manchette souple GEMÜ C487 est à commande manuelle. Elle dispose d'un engrenage manuel en métal. Elle est disponible en DN 700 - 1600 et en différentes formes de corps : annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: C487: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 900: DN900
Forme du corps: U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), revêtu époxy 120 µm
Matériau du disque: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RESICOAT R4-ES 250 µm, époxy
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: N: NBR
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Fonction de commande: 0: Commande manuelle (MA)
Type d'actionneur: GB1950N: Engrenage manuel, fonte, Engrenage manuel, fonte
Numéro d'article: 88945871 C487900U222E1NL0GB1950N
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert