The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Low weight
Corrosion-resistant materials
Disc outlet dimension designed on plastic piping
The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D458: Butterfly valve, motorized
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: 0E: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, relay not reversible
Actuator version: 2070: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 70Nm, GEMUE, size 2 supply voltage C1
The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D458: Butterfly valve, motorized
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: 0E: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, relay not reversible
Actuator version: 2070: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 70Nm, GEMUE, size 2 supply voltage C1
Item number: 88740973 D458 65W225G514C1 0E 2070
Die zentrische Absperrklappe wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: 0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung: 2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung C1
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ D458 wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: D458: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: 0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung: 2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung C1
Artikelnummer: 88740973 D458 65W225G514C1 0E 2070
La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D458: Vanne papillon, commande électrique
DN: 65: DN 65
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: 0E: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, relais non réversible
Type d'actionneur: 2070: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 70Nm, GEMÜ, taille 2 tension d'alimentation C1
La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D458: Vanne papillon, commande électrique
DN: 65: DN 65
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: 0E: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, relais non réversible
Type d'actionneur: 2070: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 70Nm, GEMÜ, taille 2 tension d'alimentation C1
Numéro d'article: 88740973 D458 65W225G514C1 0E 2070
The tender texts have been copied to the clipboard