LSC 209ZKK 32014DS X

Endschalterbox ATEX

Artikelnummer: 88827403
Beschreibung
Typ LSC Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter 209 Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NJ2-V3-N
Zubehör Z Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz KK Kunststoffgehäuse Kunststoffanbausatz
Elektrischer Anschluss 3201 NPT ½ Gewindeanschluss
Option 4D Große 3D-Anzeige
SIL S SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Sonderausführung X ATEX(2014/34/EU), IECEx

Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.

  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Kompaktes, stabiles Gehäuse
  • Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
  • Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
  • Bis zu 4 Positionsrückmeldungen
  • Magnetventilanschluss (optional)
  • 3D-Sichtanzeige (optional)
  • AUF/ZU-LED-Anzeige (optional)
  • Tieftemperaturen bis zu -40 °C (optional)