The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut-off or control valve
Robust actuator housing made of aluminium
Low frictional forces due to sleeve in the actuator head enable good control characteristics
Faster actuator replacement and easily rotatable due to fixing via union nut
Available with stainless steel bellows as spindle seal
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
The 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 2: Operator size 2
Execution type: 2252: Version with bellows
The GEMÜ 532 2/2-way globe valve has a robust aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 532: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 2: Operator size 2
Execution type: 2252: Version with bellows
Item number: 88673472 532100D 837 53 2 2252
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 2252: Faltenbalgausführung
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 532 verfügt über einen robusten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 532: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 2252: Faltenbalgausführung
Artikelnummer: 88673472 532100D 837 53 2 2252
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type d'exécution: 2252: Version avec soufflet
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 532: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type d'exécution: 2252: Version avec soufflet
Numéro d'article: 88673472 532100D 837 53 2 2252
The tender texts have been copied to the clipboard