F4020D88415311N 1537H

Vanne remplissage, pneumatique

Numéro d'article: 88849629
Description
Type F40 Vanne PD en inox, pneumatique
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1 88 Clamp ASME BPE
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), bloc usiné
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Adaptation corps de vanne 3 Adaptation pour taille PD 3
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1N Antrieb mit M12x1 Gewinde für Zubehör mit Standardfedersatz
Type d'exécution 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Diamètre du siège H 20 mm

La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur grâce à la technologie d'étanchement PD
  • Longue durée de vie avec plus de 10 millions de cycles
  • Conçue selon les directives de conception hygiénique
  • Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Entretien et maintenance très simple, grâce à un système de verrouillage rapide et à un système innovant de pièces de rechange d’étanchéité en cartouche
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard