Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Bon niveau de précision, utilisation aisée
Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
Version ATEX disponible en option
Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
Pièces en plastique résistantes à la corrosion
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 77: Konus 77
Messbereich: 20000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 2: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 20: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 807: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 77: Konus 77
Messbereich: 20000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 2: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 20: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Artikelnummer: 88393926 807R65D7R2214 177200000101
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 807: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 77: Conus 77
Measuring range: 20000: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 2: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 20: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 807: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 77: Conus 77
Measuring range: 20000: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 2: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 20: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Item number: 88393926 807R65D7R2214 177200000101
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 807: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7R: Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 77: Cône 77
Plage de mesure: 20000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 2: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 20: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 807: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7R: Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 1: Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube: 77: Cône 77
Plage de mesure: 20000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Version: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 2: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 20: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Numéro d'article: 88393926 807R65D7R2214 177200000101
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.