Type
Filtrer par
0324: Électrovanne pilote, commande directe, montage direct / vis creuse
Forme de corps
Filtrer par
M: Version multivoies
Type de raccordement
Filtrer par
14: Orifices taraudés DIN ISO 228, vis creuse G1/4
18: Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse G1/8
M5: Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse M5
Matériau corps/électroaimant
Filtrer par
74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité
Filtrer par
4: FKM
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
C4: 24 V/50 - 60 Hz
G4: 120V 50/60Hz
L4: 230 V/50 - 60 Hz
Connexion électrique
Filtrer par
00: Connecteur mâle forme A
01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
02: Connecteur M12, (uniquement version NF et 24V DC) LED verte
03: Connecteur M12, possibilité de câblage avec connecteur femelle, LED verte, (uniquement version NF et 24V DC)
05: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle et 3m de câble scellé, (uniquement version ATEX
Option
Filtrer par
00: sans
01: ATEX (uniquement connexion électrique 05, uniquement fonction de commande Normalement fermée)
02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
03: Silencieux (uniquement fonction de commande 1, normalement fermée)
04: ATEX commande manuelle de secours, (uniquement connexion électrique 05 et pour fonction de commande 1, Normalement fermée)
05: ATEX silencieux, (uniquement connexion électrique 05 et pour fonction de commande 1, Normalement fermée)
06: Commande manuelle de secours,silencieux (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
07: ATEX commande manuelle de secours,silencieux (uniquement connexion électrique 05 et pour fonction de commande 1, Normalement fermée)
08: Commande manuelle de secours,silencieux avec restriction sur échappement uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
10: Version ATEX catégorie 3 / zone 2 (uniquement fonction de commande Normalement fermée, tension d'alimentation 24V DC et connexion électrique 07)
Pression de service max.
Filtrer par
10: 10 bars
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité