1257000Z00000 0104

Détecteur de position min.

Numéro d'article: 88089897
Description
Type 1257 Détecteur de position min. pour débitmètre à ludion magnétique
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Option 00 sans
ATEX-Zone 000 Pas d'évaluation ATEX
Type d'exécution 0104 Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique

GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande

  • Version ATEX disponible en option
  • Montage simple par fixation au débitmètre
  • Fonctionnement indépendant de la pression de service, de la conductivité, de la concentration ou de la densité du fluide