B22 8D 137 5L SR1

V. boisseau, manuell 2/2-voies

Numéro d'article: 88862562
Description
Type B22 Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 8 DN 8
Forme du corps / boisseau D 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement 1 Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau 37 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Fonction de commande L Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'actionneur SR1 Poignée métallique pour DN8-DN20, normalement fermée, avec kit de fixation, F03F04D09

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique