Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Convient pour les applications avec du vide
Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
Unité anti-statique
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, dreiteilig, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 8: DN 8
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Antriebsausführung: SR1: Metallhandhebel für DN8-DN20, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F03F04D09
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B22 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B22: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, dreiteilig, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 8: DN 8
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Antriebsausführung: SR1: Metallhandhebel für DN8-DN20, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F03F04D09
Artikelnummer: 88862562 B22 8D 137 5L SR1
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 8: DN 8
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Actuator version: SR1: Metal hand lever for DN8-DN20, normally closed, incl. mounting kit, F03F04D09
The GEMÜ B22 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 8: DN 8
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Actuator version: SR1: Metal hand lever for DN8-DN20, normally closed, incl. mounting kit, F03F04D09
Item number: 88862562 B22 8D 137 5L SR1
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 8: DN 8
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'actionneur: SR1: Poignée métallique pour DN8-DN20, normalement fermée, avec kit de fixation, F03F04D09
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 8: DN 8
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'actionneur: SR1: Poignée métallique pour DN8-DN20, normalement fermée, avec kit de fixation, F03F04D09
Numéro d'article: 88862562 B22 8D 137 5L SR1
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.