Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
Sieben verschiedene Anschlusscodes für den weltweiten Einsatz
Das Rückschlagventil besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: 560: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Artikelnummer: 88817171 560 15D59C25P 1 1904
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5P: PTFE FDA-compliant, USP class VI
Actuator version: 1: Actuator size 1
Type of design: 1904: Internal
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5P: PTFE FDA-compliant, USP class VI
Actuator version: 1: Actuator size 1
Type of design: 1904: Internal
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Numéro d'article: 88817171 560 15D59C25P 1 1904
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert