The GEMÜ C51 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Low space requirement due to compact design
Ideally suited for corrosive media
High purity due to cleanroom manufacturing
Manifolds are a space-saving design solution
Choice of design with PTFE-coated screws and compression springs
Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: Kunststoffsitzventil, Quarterturn
Anschlussgröße: 12: 3/4", Code International: 12
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2A1: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 9,55 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil GEMÜ C51 iComLine wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: C51: Kunststoffsitzventil, Quarterturn
Anschlussgröße: 12: 3/4", Code International: 12
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2A1: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 9,55 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88571410 C51 12D7730 502A1 HPW
The ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C51: Plastic globe valve, quarter turn
Connection size: 12: 3/4", international code: 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Seal material: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2A1: Operator size 2, seat diameter 9.55 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C51 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve is manually operated using a hand lever (quarter turn). All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C51: Plastic globe valve, quarter turn
Connection size: 12: 3/4", international code: 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Seal material: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2A1: Operator size 2, seat diameter 9.55 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88571410 C51 12D7730 502A1 HPW
La vanne à clapet à membrane plastique 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C51 iComLine® est actionnée manuellement à l'aide d'une poignée (quart de tour). Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Outre les corps de vannes 2/2 voies, des solutions de blocs multivoies spécifiques au client sont également réalisables.
Type: C51: Vanne à clapet en plastique, quarter turn
AG: 12: 3/4 " code international: 12
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2A1: Taille d'actionneur 2, diamètre du siège 9,55 mm
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
La vanne à clapet à membrane plastique 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C51 iComLine® est actionnée manuellement à l'aide d'une poignée (quart de tour). Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Outre les corps de vannes 2/2 voies, des solutions de blocs multivoies spécifiques au client sont également réalisables.
Type: C51: Vanne à clapet en plastique, quarter turn
AG: 12: 3/4 " code international: 12
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2A1: Taille d'actionneur 2, diamètre du siège 9,55 mm
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Numéro d'article: 88571410 C51 12D7730 502A1 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard