C30 8L7730H3BBGBAZ2 HPW

Manometer mit Druckmittler

Artikelnummer: 88849611
Beschreibung
Typ C30 Druckmessgerät
Anschlussgröße 8 1/2", Code International: 8
Einbauvariante L In-Line
Anschlussart 77 Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Gehäusewerkstoff 30 PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff H3 PFA
Einheit B Doppelteilung bar/psi, Doppelteilung bar/psi
Messbereich BG 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0,0 - 4,0 bar
Anschlussform B rückseitig zentrisch, nicht möglich mit Schaltkontakten
Sichtscheibe A Acrylglas
Schaltkontakte Z ohne
Füllmedium 2 Iso-Propyl-Alkohol (IPA)/DI-Wasser 50:50
Ausführung High Purity HPW High Purity weiß

Das Druckmessgerät GEMÜ C30 ist mit einem PFA-Druckmittler und einem analogen Manometer ausgestattet. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubung direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).

  • Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
  • Betriebsmedium vom Anzeigeteil hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
  • Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
  • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
  • Totraumarm