|  |  |
Buscador rápido de válvulas | Válvulas de mariposa | Válvulas reguladoras de la presión |
| todas las válvulas de GEMÜ pueden filtrarse por tipo de válvula, tipo de actuador y material del cuerpo | de metal y plástico para aplicaciones industriales, la industria química, así como el abastecimiento y el tratamiento de agua | de plástico para conseguir una presión de trabajo o de sistema constante |
 |  |  |
| Válvulas de bola | Electroválvulas de proceso | Bloques de válvulas multivía |
| de metal y plástico para procesos industriales, abastecimiento y tratamiento de agua | para ciclos rápidos y tareas de dosificación | para integrar funciones en el mínimo espacio |
 |  |  |
| Válvulas de diafragma metálicas asépticas | Válvulas de diafragma con tecnología de un solo uso | Válvulas de diafragma metálicas industriales |
| de acero inoxidable para la industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética | de plásticos esterilizables por rayos gamma para procesos farmacéuticos | para aplicaciones industriales |
 |  |  |
| Válvulas de diafragma metálicas revestidas para la industria | Válvulas de diafragma de plástico | Válvulas de diafragma de plástico de alta pureza |
| para fluidos corrosivos y altas temperaturas | para el tratamiento de agua, la industria química, la tecnología de superficies y diversas aplicaciones industriales | para equipos de procesos, sistemas de suministro de productos químicos ultrapuros e instalaciones de tratamiento y distribución de agua altamente purificada |
 |  |  |
| Válvulas de globo de diafragma | Válvulas de globo de diafragma | Válvulas de regulación del tipo válvula de globo |
| como válvulas de 2 vías para la industria microelectrónica y de semiconductores | en forma de bloques de válvulas multivía para la industria microelectrónica y de semiconductores | para la regulación de fluidos líquidos y gaseosos limpios, así como inertes y corrosivos |
 |  |  |
| Tareas de regulación con otros tipos de válvula | Válvulas de retención y válvulas antirretorno | Válvulas de globo |
| con válvulas de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas de bola | de plástico y metal para numerosos procesos y aplicaciones | de metal y plástico para ciclos rápidos, altas temperaturas y aplicaciones de regulación |
 |  |  |
| Accionamientos de válvula | Tecnología de empalme | Válvulas solenoides de pilotaje/electroválvulas de pilotaje |
| para cuerpos de válvulas de globo y de diafragma, así como para cuerpos de válvulas de mariposa y de bola | de PFA para aplicaciones de alta pureza | para válvulas accionadas neumáticamente, cilindros y otros componentes de procesos |
 |  | |
| Accesorios para válvulas | Accesorios de alta pureza para válvulas | |
| tales como limitadores de carrera e indicadores ópticos de posición | tales como fittings y tubos | |