La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 532 dispone de un actuador de pistón de aluminio robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Robusta carcasa del actuador de aluminio
- Las fuerzas de fricción bajas gracias al casquillo deslizante en la cabeza del actual permiten un buen comportamiento de regulación
- Cambio rápido del actuador y libre posicionamiento de este gracias a la fijación con rosca de apriete
- Disponible con fuelle de acero inoxidable como cierre hermético del eje
- Apto para uso en vacío hasta 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
3048 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos