La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 536 dispone de un actuador de membrana robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. La válvula es idónea como válvula de regulación. El bloqueo en el asiento de válvula se efectúa mediante un disco dispuesto de forma móvil en el husillo de la válvula. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso tras periodos de servicio prolongados. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Corona de regulación guiada y actuador con diafragma de control para una regulación precisa
- Valores de flujo de hasta 380 m³/h
- Apto para uso en vacío hasta 20 mbar (a)
- Variantes para temperaturas superiores bajo petición
- Temperatura del fluido:-10 hasta 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 32 hasta 150
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
3048 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos