GEMÜ 550

Válvula de asiento inclinado neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 550 dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso tras periodos de servicio prolongados. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.

  • Apto para funciones de cierre y regulación y control de fluidos gaseosos, líquidos y viscosos
  • De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
  • Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
  • Sin metales no ferrosos
  • Opcional para el contacto con alimentos según el reglamento (CE) n.º 1935/2004
  • Diseño especialmente compacto del tamaño del actuador 0G1/0M1
  • Temperatura del fluido:-40 hasta 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
  • Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (316L), mecanizado de bloque | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Otros vídeos
UHT Test plant of the dairy school

Aplicación del producto

Instalación de ensayos UHT para la escuela de productos lácteos

Los ingenieros y especialistas en productos lácteos de la Oficina Federal de Agricultura de Baviera ubicada en Kempten (centro técnico, de evaluación y de enseñanza de la industria de los productos lácteos) disponen en su escuela técnica de una innovadora instalación de ensayos UHT/ESL destinada a fines formativos. En colaboración con los ingenieros proyectistas, se desarrollaron e integraron en la instalación los conceptos y componentes tecnológicos más avanzados. GEMÜ no solo suministró válvulas de globo, válvulas de bola y válvulas de diafragma asépticas, sino también los bloques de válvulas multivía de acero inoxidable apropiados.

Novedades del producto

24.06.2022

Trabajo seguro con gases inflamables

Novedades del producto

16.03.2020

Válvulas de globo GEMÜ con certificación USP Class VI