La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ D487 Victoria se acciona manualmente. Según los requisitos del cliente, está dotada de una palanca o un volante reductor manuales de metal. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 1600 y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.
- Disponible en diámetros nominales grandes
- Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
- Materiales especiales para el disco, la junta y el cuerpo de la válvula de mariposa
- Asiento vulcanizable
- Posibilidad de ejecución resistente a la abrasión
- Temperatura del fluido:-60 hasta 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 1600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:| EN-AC-46100, material de fundición de aluminio | EN-AC-47100, material de fundición de aluminio | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S275JR, material de acero fundido con recubrimiento de epóxido
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 1.4539, material de forja | 2.0975, material de fundición de bronce | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformidades:ACS | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos
