Las válvulas de mariposa GEMÜ de la serie GEMÜ R480 Victoria y la válvula de bola GEMÜ B20 han obtenido la certificación DVGW para gas.
GEMÜ R480 Victoria y GEMÜ B20 son aptas para el uso con diferentes gases, como por ejemplo, gas natural y biogás (componente principal: metano), propano y gases líquidos que contengan butano. Están certificadas para los sectores de producción, tratamiento y suministro de gas. Esto también incluye el uso para los gases inflamables de la segunda y tercera familia de gases en quemadores y aparatos de gas, además del uso de hidrógeno. El reglamento DVGW certifica la capacidad de estas válvulas para funcionar de manera fiable y precisa en diferentes entornos gaseosos.
Las válvulas de mariposa están disponibles en los diámetros nominales DN 25 hasta DN 600 y desde hoy mismo se pueden pedir con la función especial identificada con una «G» para gas. La válvula de bola GEMÜ B20 en los diámetros nominales DN 8 hasta DN 65, también con la función especial «G», es apta para utilizarse con gases inflamables. Opcionalmente puede incorporarse una palanca manual amarilla para facilitar su identificación visual. En ambas válvulas de cuarto de vuelta se ha realizado un examen de tipo según DIN EN 13774.
La válvula de mariposa GEMÜ R480 Victoria está certificada y listada bajo el número de registro DG-313CQ0540 y la válvula de bola GEMÜ B20, bajo el número de registro 22-00143-AB01-130.