El especialista en válvulas GEMÜ presenta la nueva electroválvula de 2/2 vías de accionamiento eléctrico GEMÜ J70, optimizando así el grupo de productos de electroválvulas existente.
La electroválvula GEMÜ J70 es adecuada para aplicaciones de bajo flujo en tecnología de análisis, vacío y dosificación y permite una dosificación precisa. El duradero diafragma de cono de PTFE (TFM™) proporciona un concepto de sellado único. Con la tecnología PD se consigue una gran precisión para aplicaciones según las necesidades del cliente.
Con la denominada tecnología PD (plug diaphragm technology), la separación de la zona en contacto con el fluido del actuador se consigue mediante un diafragma de cono fabricado con PTFE modificado. El material PTFE está formado por cadenas lineales de carbono envueltas por átomos de flúor. Estas crean una barrera sobre los átomos de carbono protegiendo así la molécula frente a ataques químicos, incluso a altas temperaturas.
La compacta electroválvula GEMÜ J70 se caracteriza por su diseño de tamaño reducido y convence por su escaso desgaste, así como por la facilidad de sustitución de las piezas de desgaste y una buena facilidad de limpieza. El solenoide puede sustituirse sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería.
Con CONEXO y el chip RFID, la electroválvula GEMÜ J70 puede identificarse claramente y el mantenimiento puede documentarse eficazmente. Además, la electroválvula es variable y modular, y resulta adecuada tanto para baterías de válvulas solenoide como para bloques de válvulas multivía.