GEMÜ lance la nouvelle électrovanne 2/2 voies à commande électrique GEMÜ J70. Le spécialiste des vannes optimise ainsi le groupe de produits actuel des électrovannes.
L'électrovanne à commande électrique GEMÜ J70 convient aux applications à faible débit pour les analyses ainsi que la technique de dosage et du vide. Elle permet un dosage précis. La membrane conique résistante en PTFE (TFM™) met en œuvre un concept d'étanchéité unique en son genre. Grâce à la technologie PD, il est possible d'atteindre un haut niveau de précision pour les applications spécifiques aux clients.
La technologie appelée PD (Plug Design) fait appel à une membrane conique en PTFE modifié pour assurer la séparation entre la zone en contact avec le fluide et l'actionneur. Le matériau PTFE est composé de chaînes de carbone linéaires entourées d'atomes de fluor. Ces derniers isolent les atomes de carbone dans l'espace et protègent la molécule des agressions chimiques, y compris à des températures élevées.
L'électrovanne compacte GEMÜ J70 se caractérise par une construction peu encombrante et sait convaincre grâce à une usure limitée ainsi qu'un remplacement simple des pièces d'usure, parallèlement à un nettoyage facile. Il est possible de remplacer le système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie.
CONEXO et la puce RFID permettent une identification fiable de l'électrovanne GEMÜ J70 et les opérations d'entretien peuvent être consignées de manière efficace. Par ailleurs, l'électrovanne peut être adaptée et complétée pour former des îlots de vannes tout comme des blocs de vannes multivoies.