El nuevo módulo de automatización GEMÜ 44A0 aúna precisión, flexibilidad y comodidad de uso

El nuevo módulo de automatización GEMÜ 44A0 aúna precisión, flexibilidad y comodidad de uso

El nuevo módulo de automatización GEMÜ 44A0 aúna precisión, flexibilidad y comodidad de uso

Con su innovadora generación de productos, el especialista en válvulas GEMÜ lanza al mercado importantes novedades orientadas a los requisitos de la moderna automatización de procesos. Bajo el nombre «LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized», GEMÜ presenta una serie de productos de vanguardia que destacan por su diseño modular y su flexibilidad, así como por sus modernos métodos de fabricación. El módulo de automatización GEMÜ 44A0 pasa así a engrosar la lista de productos destacados de esta generación, junto con tres nuevas válvulas y un innovador indicador eléctrico de posición.

Con la nueva activación de la válvula multifuncional GEMÜ 44A0, GEMÜ presenta una solución lista para el futuro de la automatización moderna de procesos. Por primera vez, el innovador módulo de automatización combina en un único aparato dos funciones, final de carrera y control de posición, lo que permite la máxima flexibilidad y una configuración eficiente de las instalaciones.
El modelo GEMÜ 44A0 está disponible en dos variantes y es apto tanto para aplicaciones sencillas de apertura/cierre como para un control de posición preciso en procesos exigentes. La función deseada se determina desde el momento del pedido, lo que garantiza una adaptación óptima a la aplicación correspondiente.

Compacto, conectado y de alto rendimiento
El modelo GEMÜ 44A0 destaca por su estructura robusta y compacta, que permite ahorrar espacio de instalación y se limpia de manera totalmente higiénica. La máxima fiabilidad del proceso está garantizada gracias a un sistema de detección de posición sin contacto y sin desgaste, así como a la indicación de posición tanto mecánica como electrónica.
Alto rendimiento en cualquier aplicación con un funcionamiento sencillo
Gracias a la función de inicio automático, el proceso de montaje rápido y la asistencia digital que brinda la GEMÜ App, la puesta en servicio es especialmente sencilla. Además, los sensores integrados permiten la comprobación de estados y el mantenimiento predictivo, lo que contribuye a reducir las paradas de la instalación y a optimizar los intervalos de mantenimiento.

Visión general del modelo GEMÜ 44A0:

  • Detección de posición sin desgaste para un control fiable de los procesos.
  • Control de estado para un mantenimiento predictivo.
  • Estructura compacta, con espacios muertos mínimos, para aplicaciones higiénicas.
  • Puesta en servicio intuitiva con asistencia a través de la app.
  • Modernas interfaces de comunicación: IO-Link y ASi-5.

Valor añadido para planificadores de instalaciones y usuarios
Al unir dos aplicaciones en un único tipo de aparato, el modelo GEMÜ 44A0 reduce la multiplicidad de variantes, simplifica la planificación de instalaciones y reduce los costes tanto de gestión como de mantenimiento. Además, los usuarios pueden beneficiarse de una elevada fiabilidad del proceso, menos esfuerzos de mantenimiento y una mayor eficiencia.
Con GEMÜ 44A0, la empresa amplía su nueva generación de productos con una solución de automatización de alto rendimiento que ofrece a la industria de procesos mayores niveles de eficiencia, comodidad de manejo y seguridad de cara al futuro.

Pressrelease

docx141 KB

Picture

jpg804 KB