Nuevo bloque de válvulas multivía GEMÜ para aplicaciones de un solo uso

Nuevo bloque de válvulas multivía GEMÜ para aplicaciones de un solo uso

Nuevo bloque de válvulas multivía GEMÜ para aplicaciones de un solo uso

El especialista en válvulas GEMÜ amplía su gama de productos de un solo uso con el bloque de válvulas multivía GEMÜ Multiport SUMONDO. Está disponible con fijación de bloque neumática o manual.

GEMÜ Multiport SUMONDO combina varias válvulas de diafragma de un solo uso en un bloque de válvulas multivía y ofrece así una nueva solución para aplicaciones en la industria farmacéutica y biotecnología. El principio probado de la válvula de diafragma GEMÜ SUMONDO garantiza una separación hermética entre el actuador y el fluido soldando el diafragma al cuerpo. Cuando se utiliza GEMÜ Multiport SUMONDO, la unidad de actuador (multiuso) se mantiene permanentemente instalada en la instalación, mientras que el bloque M (de un solo uso) se sustituye después de usarse.

Los compactos bloques M, que no requieren tubos ni tuberías entre dos asientos, se caracterizan por un bajo volumen residual en comparación con las soluciones de válvula única. Esto se traduce en una mayor fiabilidad y eficiencia del proceso. Gracias a su diseño compacto, se requiere menos espacio en la instalación. La producción de acuerdo con las directrices GMP también garantiza que los bloques M de un solo uso en contacto con los fluidos cumplan las directivas más estrictas en términos de pureza, seguridad y estabilidad.

Fijación de bloque neumática o manual
Existen dos opciones de fijación de bloque, que se diferencian por la conexión entre el bloque M (desechable) y la unidad de accionamiento y ofrecen una fijación neumática (PSUA) o una fijación manual mediante una palanca de mano (PSUH). Ambas variantes permiten un manejo sencillo y una rápida sustitución del desechable entre distintos ciclos de producción.

Los desechables fresados pueden fabricarse en varios diseños, con distintas conexiones e integraciones de sensores para su uso específico en aplicaciones upstream y downstream. Esto permite personalizar e implementar los bloques M según los requisitos del cliente.

Pressrelease

docx186 KB

Picture

jpg436 KB