La planta de producción sirve para fabricar productos farmacéuticos líquidos y se compone del suministro de materias primas, la preparación y la mezcla de líquidos y la limpieza. Cuenta con 3 tanques para la preparación de líquidos (2 x 1000 l y 1 x 2000 l). Los tanques son resistentes a la presión y al vacío desde -1 bar hasta +3 bar. Cada tanque está equipado con un sistema de calefacción y refrigeración individual. Los productos preparados se mezclan en 3 tanques de mezcla diferentes con 2000 l de volumen útil cada uno o en contenedores móviles. La planta está diseñada y certificada conforme a las buenas prácticas de fabricación.