• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ 415 de acero inoxidable o latón se opera neumáticamente mediante un actuador de pistón de tamaño reducido. Se pueden elegir las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado", "normalmente abierto" y "doble efecto". Otra alternativa consiste en montar un actuador Rack’n’Pinion más económico. Gracias a los bordes redondeados y pulidos de los discos, la válvula de mariposa está optimizada para ciclos de conmutaciones frecuentes. La superficie de la válvula de mariposa puede perfeccionarse más.

  • Adecuado para aplicaciones con vacío y bajas temperaturas
  • Válvula de mariposa de alta calidad de acero inoxidable o latón
  • Disponible en diámetros nominales pequeños
  • Cuerpo compacto y estable
  • Actuador de pistón resistente a la corrosión y de tamaño reducido de plástico o metal
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
  • Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos