De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ 415 van RVS of messing wordt pneumatisch via een ruimtebesparende zuigeraandrijving bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "Beide zijden aangestuurd". Alternatief kan een voordelige Rack’n’Pinion aandrijving gemonteerd worden. Door de afgeronde en gepolijste schijfranden is de vlinderklep geoptimaliseerd voor veelvuldige schakelwisselingen. Het oppervlak van de vlinderklep kan nog verder veredeld worden.
- Geschikt voor vacuümtoepassingen en lage temperaturen
- Hoogwaardige vlinderklep van RVS of messing
- In kleine nominale breedtes beschikbaar
- Compacte en stabiele behuizing
- Corrosiebestendige en ruimtebesparende zuigeraandrijving van kunststof of metaal
- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Views
Online sinds 03.11.2021