GEMÜ D450

Válvula de mariposa con extremo de eje libre

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ D450 dispone de un extremo de eje libre. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 50 - 300 y presenta un cuerpo tipo Wafer.

  • Peso reducido
  • Carcasa de plástico resistente a la corrosión
  • Dimensión de salida del disco diseñada para tuberías de plástico
  • Temperatura del fluido:5 hasta 90 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
  • Formas del cuerpo:Wafer
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
  • Materiales del cuerpo:PP, reforzado
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM
  • Materiales del disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Conformidades:EAC

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos