La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de tres piezas GEMÜ B42 se acciona neumáticamente. La junta del asiento es de PTFE.
- Apta para aplicaciones con vacío
- Cierre hermético del husillo fiable y de bajo mantenimiento
- Unidad antiestática
- Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
Vídeo sobre el producto
Seal replacement on ball valves
05:20 min
389 Vistas
En línea desde 23.03.2022