GEMÜ 539 eSyDrive

Válvula de globo de paso recto motorizada

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 539 dispone de un actuador de eje hueco y se acciona eléctricamente. El actuador de eje hueco eSyDrive puede operarse como actuador todo/nada o como actuador con controlador de proceso o como posicionador. El cierre del eje de la válvula está sellado con una estopada autoregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso tras periodos de servicio prolongados. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada la protege contra contaminación y daños. Un indicador óptico de posición y eléctrico está integrado de serie.

  • Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales y modificadas isoporcentualmente
  • Elevado valor de caudal
  • Potencia y velocidad ajustables
  • Amplias posibilidades de diagnóstico
  • Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web
  • Indicador óptico de posición integrado, así como indicador LED de larga distancia
  • De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 250 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:1/2'' (DN 15) hasta 4'' (DN 100)
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
  • Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft

Vídeo sobre el producto

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
826 Vistas
En línea desde 14.12.2021
Otros vídeos