La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 549 eSyDrive tiene un actuador de eje hueco y se acciona eléctricamente. El actuador de eje hueco eSyDrive puede operarse como actuador todo/nada o como actuador con controlador de proceso o como posicionador. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie
- Apta para CIP/SIP
- Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales y modificadas isoporcentualmente
- Función abierto/cerrado, controladores de proceso y de posición
- Potencia y velocidad ajustables
- Velocidad del movimiento máx.de 6 mm/s
- Completas funciones de diagnóstico
- Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web o Modbus TCP
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65, IP 61
- Conformidades:EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
Vídeo sobre el producto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
828 Vistas
En línea desde 14.12.2021
Otros vídeos