GEMÜ 1257

Transmisor de posición contacto mínimo

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El GEMÜ 1257 es un transmisor de posición con contacto reed (mín.) biestable para los rotámetros GEMÜ con flotador con imán. Montaje y ajuste fáciles mediante sujeción al rotámetro. Conexión eléctrica mediante un prensaestopas. Diseño ATEX bajo demanda.

  • Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
  • Montaje sencillo mediante fijación al caudalímetro
  • Funcionamiento independiente de la presión de trabajo, la conductividad, la concentración o la densidad del fluido
  • Tipo de conexión eléctrica:
  • Tipo de protección: IP 65
  • Tipo de interruptor: Contacto, contacto mínimo
  • Tensión de alimentación: máx. 175, máx. 250 V DC o pico AC